Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830205 - UCT-WMS 3,2 (12X4) OG CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830205
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830205
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse
DESCLONG
Langbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-WMS 3,2 (12X4) OG CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356629935
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAF016
Breite
4.300 mm
BAA351
Farbe
orange
BAG640
Montageart
Einschub
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
55
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polycarbonat (PC)
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
1.500 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3.200 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
3.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
1.500 mm
AAO663
GTIN
4046356629935
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Leiterbezeichnungshülse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Leiterbezeichnungshülse, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: aufschieben, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Kabeldurchmesserbereich: 1,5 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm, Anzahl der Einzelschilder: 55
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-WMS 3,2 (12X4) OG CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL