Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830285 - ZBF SYS-SET/1
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830285
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830285
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 9 mm, Schriftfeldgröße: 3 mal 4,55 x 23,6 mm und 4,55 x 11,9 mm; 1 mal 30 mm; 1 mal 5,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBF SYS-SET/1
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356658584
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
142.300 mm
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAH043
Lieferform
Streifen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
7
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC900
Rastermaß
9 mm
AAO663
GTIN
4046356658584
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 9 mm, Schriftfeldgröße: 3 mal 4,55 x 23,6 mm und 4,55 x 11,9 mm; 1 mal 30 mm; 1 mal 5,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBF SYS-SET/1
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft