Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830285 - ZBF SYS-SET/1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830285
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830285
DESCSHORT
Description short
Ruban de repérage ZB
DESCLONG
Description long
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 9 mm, surface utile: 3 fois 4,55 x 23,6 mm et 4,55 x 11,9 mm ; 1 fois 30 mm ; 1 fois 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 7
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBF SYS-SET/1
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356658584
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
142.300 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.001 kg
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
7
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
AAC900
dimensions de la trame
9 mm
AAO663
GTIN
4046356658584
AAW338
Manufacturer product designation
Ruban de repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Ruban de repérage ZB, Rubans, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 9 mm, surface utile: 3 fois 4,55 x 23,6 mm et 4,55 x 11,9 mm ; 1 fois 30 mm ; 1 fois 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 7
AAO057
Product type
ZBF SYS-SET/1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !