Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830340 - UCT-EM (30X5) YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830340
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830340
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Endhalter, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT-EM (30X5) YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720762
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA018
Länge
30 mm
BAF016
Breite
5 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAB577
Tiefe
4.550 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
29.616 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
4.616 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
24
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356720762
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Endhalter, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 30 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 24
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT-EM (30X5) YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL