Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830348 - UCT-EM (30X5) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830348
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830348
DESCSHORT
Description short
Repère pour crampon terminal
DESCLONG
Description long
Repère pour crampon terminal, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-EM (30X5) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356720779
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
5 mm
BAA020
hauteur
30 mm
BAB577
profondeur
4.550 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ231
Width label space
29.616 mm
AAZ232
Height label space
4.616 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356720779
AAW338
Manufacturer product designation
Repère pour crampon terminal
AAU734
Manufacturer product description
Repère pour crampon terminal, à commander : sous forme de planche, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, surface utile: 30 x 5 mm, Nombre d'étiquettes: 24
AAO057
Product type
UCT-EM (30X5) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL