Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830369 - US-EMLSP (28X10) YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830369
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830369
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLSP (28X10) YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356723534
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
9.500 mm
BAF016
Breite
40 mm
BAA020
Höhe
9.5 mm
BAB577
Tiefe
0.730 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAZ231
Textfeldbreite
40 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9.500 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
26
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
20 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
20 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356723534
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker zum Aufkleben, Schrauben oder Nieten, bestellbar: kartenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, kleben, Schriftfeldgröße: 28 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 26
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLSP (28X10) YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL