Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830369 - US-EMLSP (28X10) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830369
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830369
DESCSHORT
Description short
Repères à coller, visser ou riveter
DESCLONG
Description long
Repères à coller, visser ou riveter, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, collage, surface utile: 28 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 26
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMLSP (28X10) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356723534
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
9.500 mm
BAF016
Largeur
40 mm
BAA020
hauteur
9.5 mm
BAB577
profondeur
0.730 mm
AAF040
poids net
0.018 kg
AAZ231
Width label space
40 mm
AAZ232
Height label space
9.500 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
26
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
20 °C
AAQ342
min. storage temperature
20 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356723534
AAW338
Manufacturer product designation
Repères à coller, visser ou riveter
AAU734
Manufacturer product description
Repères à coller, visser ou riveter, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, collage, surface utile: 28 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 26
AAO057
Product type
US-EMLSP (28X10) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL