Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830381 - US-EMLP (52,5X15) SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830381
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830381
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kunststoffschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-EMLP (52,5X15) SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356715423
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
52.5 mm
BAA020
Höhe
0.500 mm
AAF040
Nettogewicht
0.018 kg
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
16
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356715423
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kunststoffschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kunststoffschild, bestellbar: kartenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 52,5 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-EMLP (52,5X15) SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL