Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830388 - US-EMLP (104X135) YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830388
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830388
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 104 x 135 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-EMLP (104X135) YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356715492
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
135 mm
BAF016
Largeur
104 mm
AAF040
poids net
0.016 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356715492
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, à commander : sous forme de carte, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 104 x 135 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
US-EMLP (104X135) YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL