Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830419 - US-TMFL 100 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830419
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830419
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 104 x 6,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-TMFL 100 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718295
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
6.300 mm
BAF016
Breite
104 mm
BAA020
Höhe
6.2 mm
BAB577
Tiefe
0.470 mm
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAZ231
Textfeldbreite
104 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
6.200 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
20
AAZ229
Montageart
snap into universal marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAO663
GTIN
4046356718295
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Karte, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 104 x 6,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-TMFL 100 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL