Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830419 - US-TMFL 100 CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830419
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830419
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 104 x 6,6 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
US-TMFL 100 CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356718295
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
6.300 mm
BAF016
Largeur
104 mm
BAA020
hauteur
6.2 mm
BAB577
profondeur
0.470 mm
AAF040
poids net
0.010 kg
AAZ231
Width label space
104 mm
AAZ232
Height label space
6.200 mm
AAH043
type of delivery
Card
AAZ230
Number of units per delivery form
20
AAZ229
Assembly type
snap into universal marker groove
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PVC
AAO663
GTIN
4046356718295
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage universelle, encliquetage dans la rainure de repérage plate, surface utile: 104 x 6,6 mm, Nombre d'étiquettes: 20
AAO057
Product type
US-TMFL 100 CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL