Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830483 - EML (50X10)R
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830483
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML (50X10)R
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356716994
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
10 mm
BAF016
Breite
50 mm
AAF040
Nettogewicht
0.4084 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
2500
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356716994
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 50 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML (50X10)R
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/0830483
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL