Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
0830483 - EML (50X10)R
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 0830483
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830483
DESCSHORT
Description short
Etichetta
DESCLONG
Description long
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 50 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (50X10)R
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356716994
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
lunghezza
10 mm
BAF016
larghezza
50 mm
AAF040
Mass
0.4084 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
2500
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4046356716994
AAW338
Manufacturer product designation
Etichetta
AAU734
Manufacturer product description
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 50 x 10 mm, Numero dei cartellini singoli: 2500
AAO057
Product type
EML (50X10)R
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/0830483
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
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
39269097
COO
Country of origin
PL