Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830488 - EML (40X6)R YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830488
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830488
DESCSHORT
Description short
Etiquette
DESCLONG
Description long
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 6 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML (40X6)R YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356717069
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA018
longueur
6 mm
BAF016
Largeur
40 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356717069
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 40 x 6 mm
AAO057
Product type
EML (40X6)R YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !