Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830503 - EMSP-AL (75,6X54)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830503
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830503
DESCSHORT
Description short
Repérage d'appareils
DESCLONG
Description long
Repérage d'appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMSP-AL (75,6X54)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356719018
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAA018
longueur
53.700 mm
BAF016
Largeur
85 mm
BAA020
hauteur
53.7 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
BAB577
profondeur
0.8 mm
AAZ231
Width label space
74.600 mm
AAZ232
Height label space
53.700 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
1
AAZ229
Assembly type
screw, rivet
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
5 °C
AAQ342
min. storage temperature
5 °C
AAO663
GTIN
4046356719018
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage d'appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repérage d'appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: visser, riveter, surface utile: 75,6 x 54 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMSP-AL (75,6X54)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
15
QUANTITYINT
Quantity Scale
15
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
DE