Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830504 - EMSP-AL (90X60)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830504
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830504
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMSP-AL (90X60)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356719025
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
60 mm
BAF016
Breite
100 mm
BAA020
Höhe
60 mm
AAF040
Nettogewicht
0.012 kg
BAB577
Tiefe
0.8 mm
AAZ231
Textfeldbreite
90.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
60 mm
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
screw, rivet
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
5 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
5 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356719025
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 90 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMSP-AL (90X60)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
15
QUANTITYINT
Mengenstaffel
15
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE