Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830513 - EMLP-AL (60X30)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830513
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830513
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP-AL (60X30)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356718356
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
30 mm
BAF016
Largeur
60 mm
AAF040
poids net
0.004 kg
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
Aluminum label
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAQ341
max. storage temperature
25 °C
AAQ342
min. storage temperature
5 °C
AAO663
GTIN
4046356718356
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, coloris alu, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, type de montage: collage, surface utile: 60 x 30 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMLP-AL (60X30)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
45
QUANTITYINT
Quantity Scale
45
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !