Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830514 - EMLP-AL (85,6X54)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830514
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830514
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMLP-AL (85,6X54)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718363
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA018
Länge
54 mm
BAF016
Breite
85.6 mm
AAF040
Nettogewicht
0.011 kg
AAZ234
Markierverfahren
UV LED technology
AAH043
Lieferform
Aluminum label
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
5 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
5 °C
AAO663
GTIN
4046356718363
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarkierung, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85,6 x 54 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMLP-AL (85,6X54)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
15
QUANTITYINT
Mengenstaffel
15
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft