Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830518 - EMSP-AL (39X15) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830518
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830518
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aluminium-Schild
DESCLONG
Langbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 39 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMSP-AL (39X15) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718608
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
48.7 mm
BAA020
Höhe
14.800 mm
BAB577
Tiefe
1 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
38.300 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.800 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356718608
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aluminium-Schild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 39 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMSP-AL (39X15) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
PL