Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830518 - EMSP-AL (39X15) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830518
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830518
DESCSHORT
Description short
Repère en aluminium
DESCLONG
Description long
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 39 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMSP-AL (39X15) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356718608
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
48.7 mm
BAA020
hauteur
14.800 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
38.300 mm
AAZ232
Height label space
14.800 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356718608
AAW338
Manufacturer product designation
Repère en aluminium
AAU734
Manufacturer product description
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 39 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMSP-AL (39X15) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL