Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830522 - EMLP-AL (85,6X54) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830522
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830522
DESCSHORT
Description short
Repères pour appareils
DESCLONG
Description long
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP-AL (85,6X54) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356718646
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
54 mm
BAF016
Largeur
85.6 mm
AAF040
poids net
0.012 kg
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
5 °C
AAQ342
min. storage temperature
5 °C
AAO663
GTIN
4046356718646
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour appareils
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour appareils, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 85,6 x 54 mm
AAO057
Product type
EMLP-AL (85,6X54) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !