PHOENIX CONTACT 0830523
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Identification
Equipment and reference Iabel
Device marker
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/28/11/03/0830523.prj},{NB=0830523},{MANUID=0830523},{BAA018=60},{BAF016=100},{AAF040=0.016},{AAQ341=25},{AAQ342=5},{AAO663=4046356718653},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=76169990},{DESCSHORT=Device marker},{DESCLONG=Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 60 mm},{MANUTYPEDESC=EMLP-AL (100X60) CUS},{PREVIEW=../../../_pool_/b3/d1/95371_2000_int_04.png},{INTNO=4046356718653},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=7},{BAD656=No},{BAB664=aluminum},{AAZ223=Test passed},{AAW338=Device marker}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
0830523 - EMLP-AL (100X60) CUS
Bill of material
PHOENIX CONTACT 0830523
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830523
DESCSHORT
Short Description
Device marker
DESCLONG
Long Description
Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 60 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMLP-AL (100X60) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
International product number
4046356718653
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
7
BAA018
length
60
mm
BAF016
width
100
mm
AAF040
net weight
0.016
kg
BAD656
Without halogens
No
BAB664
material
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test passed
AAQ341
max. storage temperature
25
°C
AAQ342
min. storage temperature
5
°C
AAO663
GTIN
4046356718653
AAW338
Manufacturer product designation
Device marker
AAU734
Manufacturer product description
Device marker, can be ordered: Piece, aluminum color, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, lettering field size: 100 x 60 mm
AAO057
Product type
EMLP-AL (100X60) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청