Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830540 - EML-RM (8X8)RL-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830540
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830540
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett, ablösbar
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-RM (8X8)RL-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720526
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA018
Länge
8 mm
BAF016
Breite
8 mm
AAF040
Nettogewicht
0.272 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356720526
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett, ablösbar
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 8 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-RM (8X8)RL-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft