Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830578 - EML-ESD (15X15)RL-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830578
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830578
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-ESD (15X15)RL-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356720175
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAF040
Nettogewicht
0.543 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
8000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
22 °C
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAO663
GTIN
4046356720175
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarkierung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarkierung, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 8000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-ESD (15X15)RL-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft