Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830621 - EML-HA (85X32)R SR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830621
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830621
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85 x 32 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-HA (85X32)R SR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356719759
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAA018
Länge
32 mm
BAF016
Breite
85 mm
AAF040
Nettogewicht
0.704 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356719759
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett für raue Oberflächen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 85 x 32 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-HA (85X32)R SR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft