Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830659 - EML-HT (35X6,5)RL-T
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830659
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830659
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-HT (35X6,5)RL-T
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356719339
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
17
BAA018
Länge
6.500 mm
BAF016
Breite
35 mm
AAF040
Nettogewicht
0.666 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
10000
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Acrylate
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356719339
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Hochtemperatur-Etikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Hochtemperatur-Etikett, Großrolle, für Thermotransferdrucker, 60 s bis 300 °C beständig
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-HT (35X6,5)RL-T
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft