Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830679 - WML 14 (38X19)RL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830679
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830679
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 14,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Schriftfeldgröße: 38 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 14 (38X19)RL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718547
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
38.100 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
63.500 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
1.919 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
3000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
6 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
14 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
14.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
6 mm
AAO663
GTIN
4046356718547
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 6 ... 14,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 14 mm, Schriftfeldgröße: 38 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 14 (38X19)RL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft