Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830681 - WML 6 (13X13)R YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830681
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830681
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 6 (13X13)R YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718561
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
12.700 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
7000
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PVC
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
6 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3 mm
AAO663
GTIN
4046356718561
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 7000
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 6 (13X13)R YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft