Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830687 - WML 3 (13X10)A4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830687
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830687
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 3 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 156
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 3 (13X10)A4
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718721
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
13 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
19 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.015 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
156
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
3 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3 mm
AAO663
GTIN
4046356718721
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 3 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 156
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 3 (13X10)A4
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39199080
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft