Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830693 - WML 14 (25X19)A4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830693
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830693
DESCSHORT
Description short
Etiquette de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 28
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML 14 (25X19)A4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356718783
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
25 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.015 kg
AAZ234
Marking process
Office laser printing
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
28
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
5 mm
AAG172
max. cable diameter
14 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
14 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
5 mm
AAO663
GTIN
4046356718783
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 28
AAO057
Product type
WML 14 (25X19)A4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !