Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830697 - WML 36 (25X38)A4
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830697
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830697
DESCSHORT
Description short
Etiquette de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 12 ... 36 mm, diamètre du câble: ≤ 36 mm, surface utile: 25 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 14
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML 36 (25X38)A4
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356719193
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
25 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
140 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.016 kg
AAZ234
Marking process
Office laser printing
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
14
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
12 mm
AAG172
max. cable diameter
36 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
36 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
12 mm
AAO663
GTIN
4046356719193
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette de repérage pour câble, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 12 ... 36 mm, diamètre du câble: ≤ 36 mm, surface utile: 25 x 38 mm, Nombre d'étiquettes: 14
AAO057
Product type
WML 36 (25X38)A4
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !