Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830698 - WML 36 (25X38)A4 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830698
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830698
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkeretikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 36 (25X38)A4 YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718820
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
22
BAF016
Breite
25 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.017 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
14
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
11 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
36 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
36 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
11 mm
AAO663
GTIN
4046356718820
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkeretikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkeretikett, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 36 (25X38)A4 YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft