Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830709 - WML 36 (25X38)A4 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830709
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830709
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML 36 (25X38)A4 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356718936
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
25 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ234
Markierverfahren
Office laser printing
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
14
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
Prüfung bestanden
BAC732
min. Kabeldurchmesser
11 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
36 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAC624
max. Aderdurchmesser
36 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
11 mm
AAO663
GTIN
4046356718936
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: bogenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 14
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML 36 (25X38)A4 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft