Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830718 - WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830718
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830718
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356724623
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
10 mm
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
30 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyolefine
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAO663
GTIN
4046356724623
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarkierungsfähnchen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarkierungsfähnchen, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: ≤ 6 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft