Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830718 - WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830718
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830718
DESCSHORT
Description short
Drapeau de repérage pour câble
DESCLONG
Description long
Drapeau de repérage pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, surface utile: 30 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356724623
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
30 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyolefine
AAG172
max. cable diameter
6 mm
AAO663
GTIN
4046356724623
AAW338
Manufacturer product designation
Drapeau de repérage pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Drapeau de repérage pour câble, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: ≤ 6 mm, surface utile: 30 x 10 mm
AAO057
Product type
WML-FLAGV 6 (30X10)R CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !