Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830736 - EML-HA (100X90)R SR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830736
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830736
DESCSHORT
Description short
Étiquette pour surfaces brutes
DESCLONG
Description long
Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 100 x 90 mm, Nombre d'étiquettes: 250
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EML-HA (100X90)R SR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356738798
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAA018
longueur
90 mm
BAF016
Largeur
100 mm
AAF040
poids net
0.584 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
250
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356738798
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette pour surfaces brutes
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette pour surfaces brutes, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, surface utile: 100 x 90 mm, Nombre d'étiquettes: 250
AAO057
Product type
EML-HA (100X90)R SR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !