Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830741 - EML-HA (51X25)R SR CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830741
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830741
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen
DESCLONG
Langbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 51 x 25 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EML-HA (51X25)R SR CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356738842
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA018
Länge
25 mm
BAF016
Breite
51 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4046356738842
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Etikett für raue Oberflächen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Etikett für raue Oberflächen, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 51 x 25 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
EML-HA (51X25)R SR CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft