Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830761 - UCT6R-TM 8 CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830761
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830761
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für ENTRELEC Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für ENTRELEC Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,9 mm, Schriftfeldgröße: 6,75 x 9,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCT6R-TM 8 CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356745772
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
9.900 mm
BAF016
Breite
7.35 mm
BAA020
Höhe
9.9 mm
BAB577
Tiefe
2.350 mm
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAZ231
Textfeldbreite
7.070 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
9.310 mm
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for sheets and cards
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
35
AAZ229
Montageart
snap into tall marker groove
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PC
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAC900
Rastermaß
7.900 mm
AAO663
GTIN
4046356745772
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für ENTRELEC Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für ENTRELEC Klemmen, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 7,9 mm, Schriftfeldgröße: 6,75 x 9,3 mm, Anzahl der Einzelschilder: 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCT6R-TM 8 CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen