Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830769 - US-TML (104X5)
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830769
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830769
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 19
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
US-TML (104X5)
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356752558
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
5 mm
BAF016
Breite
104 mm
BAA020
Höhe
5 mm
BAB577
Tiefe
0.070 mm
AAF040
Nettogewicht
0.005 kg
AAZ231
Textfeldbreite
104 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
5 mm
AAH043
Lieferform
Card
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
19
AAZ229
Montageart
adhesive
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAC900
Rastermaß
104 mm
AAO663
GTIN
4046356752558
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Marker für Klemmen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 104 mm, Schriftfeldgröße: 104 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 19
AAO057
Herstellerprodukttyp
US-TML (104X5)
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE