Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830775 - EMSP-AL (50X15) CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830775
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830775
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aluminium-Schild
DESCLONG
Langbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMSP-AL (50X15) CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356768825
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
7
BAA018
Länge
15 mm
BAF016
Breite
59.7 mm
BAA020
Höhe
14.800 mm
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ231
Textfeldbreite
49.300 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
14.800 mm
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAZ223
Wischfestigkeit
Prüfung bestanden
AAO663
GTIN
4046356768825
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Aluminium-Schild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Aluminium-Schild, bestellbar: stückweise, aluminiumfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMSP-AL (50X15) CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
PL