Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830775 - EMSP-AL (50X15) CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830775
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830775
DESCSHORT
Description short
Repère en aluminium
DESCLONG
Description long
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMSP-AL (50X15) CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356768825
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAA018
longueur
15 mm
BAF016
Largeur
59.7 mm
BAA020
hauteur
14.800 mm
BAB577
profondeur
0.800 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
49.300 mm
AAZ232
Height label space
14.800 mm
AAZ230
Number of units per delivery form
1
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
aluminum
AAZ223
Smudge resistance
Test réussi
AAO663
GTIN
4046356768825
AAW338
Manufacturer product designation
Repère en aluminium
AAU734
Manufacturer product description
Repère en aluminium, à commander : à l'unité, coloris alu, impression selon les indications du client, type de montage: visser, riveter, surface utile: 50 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 1
AAO057
Product type
EMSP-AL (50X15) CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
76169990
COO
Country of origin
PL