Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830783 - UCT-WMCO 3,5 (18X4)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830783
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830783
DESCSHORT
Description short
Repérage des conducteur
DESCLONG
Description long
Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,5 mm, surface utile: 18 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT-WMCO 3,5 (18X4)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356772396
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
4 mm
BAA351
couleur
White
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.012 kg
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
32
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polycarbonate (PC)
AAZ224
UV resistance
Test réussi
BAC732
diamètre minimum du câble
2.900 mm
AAG172
max. cable diameter
3.500 mm
AAG340
label space present
Yes
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3.500 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
2.900 mm
AAO663
GTIN
4046356772396
AAW338
Manufacturer product designation
Repérage des conducteur
AAU734
Manufacturer product description
Repérage des conducteur, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 2,9 ... 3,5 mm, surface utile: 18 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 32
AAO057
Product type
UCT-WMCO 3,5 (18X4)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
7
QUANTITYINT
Quantity Scale
7
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL