Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830819 - WML HF 14(25X19)R YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830819
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830819
DESCSHORT
Description short
Étiquette d'enroulement de câble
DESCLONG
Description long
Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 14,1 mm, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 1500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML HF 14(25X19)R YE
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356800655
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
BAF016
Largeur
25.400 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
63.500 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.632 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for rolls
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1500
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyethylene (PE)
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
21 °C
AAQ342
min. storage temperature
21 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
6 mm
AAG172
max. cable diameter
14 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
14 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
6 mm
AAO663
GTIN
4046356800655
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette d'enroulement de câble
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, jaune, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 6 ... 14,1 mm, diamètre du câble: ≤ 14 mm, surface utile: 25 x 19 mm, Nombre d'étiquettes: 1500
AAO057
Product type
WML HF 14(25X19)R YE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !