Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830821 - WML HF 22(25X25)R YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830821
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830821
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8 ... 22,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 900
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML HF 22(25X25)R YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356800778
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
25.400 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
95.250 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.550 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
900
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyethylen (PE)
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
21 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
21 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
8 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
22 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
22.200 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
8 mm
AAO663
GTIN
4046356800778
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 8 ... 22,2 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 22 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 900
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML HF 22(25X25)R YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft