Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830823 - WML HF 36(25X38)R YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830823
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830823
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelwickeletikett
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 12,1 ... 36,4 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML HF 36(25X38)R YE
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356800792
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
62
BAF016
Breite
25.400 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
152.400 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.100 kg
AAZ234
Markierverfahren
Thermal transfer for rolls
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
500
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyethylen (PE)
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
21 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
21 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
12.100 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
36 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
36.400 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
12.100 mm
AAO663
GTIN
4046356800792
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelwickeletikett
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelwickeletikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 12,1 ... 36,4 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 36 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML HF 36(25X38)R YE
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39207380
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    1255598 - TM-RIBBON 64 BK 103
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft