Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
0830825 - WML HF 3(13X10)R YE CUS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 0830825
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0830825
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 3 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
WML HF 3(13X10)R YE CUS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356800815
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAF016
Breite
12.700 mm
BAA351
Farbe
gelb
BAA018
Länge
19 mm
BAG640
Montageart
Schnellbefestigung
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
Polyethylen (PE)
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
21 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
21 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
BAC732
min. Kabeldurchmesser
3 mm
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
3 mm
BAC624
max. Aderdurchmesser
3 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3 mm
AAO663
GTIN
4046356800815
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelmarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelmarker, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Kabeldurchmesserbereich: 3 ... 3 mm, Kabeldurchmesser: ≤ 3 mm, Schriftfeldgröße: 13 x 10 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
WML HF 3(13X10)R YE CUS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft