Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830825 - WML HF 3(13X10)R YE CUS
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830825
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830825
DESCSHORT
Description short
Repères pour câble
DESCLONG
Description long
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ... 3 mm, diamètre du câble: ≤ 3 mm, surface utile: 13 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML HF 3(13X10)R YE CUS
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356800815
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAF016
Largeur
12.700 mm
BAA351
couleur
yellow
BAA018
longueur
19 mm
BAG640
Type de montage
quick fastening
AAF040
poids net
0.002 kg
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
Polyethylene (PE)
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
21 °C
AAQ342
min. storage temperature
21 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
BAC732
diamètre minimum du câble
3 mm
AAG172
max. cable diameter
3 mm
BAC624
diamètre maximum des conducteurs
3 mm
BAC708
diamètre minimum des conducteurs
3 mm
AAO663
GTIN
4046356800815
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour câble
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble, à commander : sous forme de ligne, jaune, impression selon les indications du client, type de montage: collage, plage de diamètre de câble: 3 ... 3 mm, diamètre du câble: ≤ 3 mm, surface utile: 13 x 10 mm
AAO057
Product type
WML HF 3(13X10)R YE CUS
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !