Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830852 - UC-EMLP (27X12,5) RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830852
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830852
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 8
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UC-EMLP (27X12,5) RD
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356907972
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
12.100 mm
BAF016
Largeur
26.9 mm
BAA020
hauteur
12.1 mm
BAB577
profondeur
1 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ231
Width label space
26.900 mm
AAZ232
Height label space
12.100 mm
AAZ234
Marking process
UV LED technology
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
8
BAD656
sans halogène
Yes
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4046356907972
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, rouge, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: collage, surface utile: 27 x 12,5 mm, Nombre d'étiquettes: 8
AAO057
Product type
UC-EMLP (27X12,5) RD
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39191080
COO
Country of origin
PL