Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830903 - UM1-TM (6X10)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830903
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830903
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6 mm, surface utile: 6 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM1-TM (6X10)
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
9.991 mm
BAF016
Largeur
5.55 mm
BAA020
hauteur
9.991251 mm
BAB577
profondeur
3.081 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
5.202 mm
AAZ232
Height label space
8.900 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
20
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
Test réussi
AAC900
dimensions de la trame
6 mm
AAO663
GTIN
4046356910347
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour le repérage de blocs de jonction des fabricants Weidmüller, Conta Clip et Klemsan, 20 éléments, vierges, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK, coloris : blanc
AAO057
Product type
UM1-TM (6X10)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356910347
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL