Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0830932 - UM6R-TM (8X10)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0830932
MANUID
Product number of the Manufacturer
0830932
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 8 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 14
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM6R-TM (8X10)
PREVIEW
Preview
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
9.900 mm
BAF016
Largeur
7.35 mm
BAA020
hauteur
9.9 mm
BAB577
profondeur
2.350 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
7.070 mm
AAZ232
Height label space
8.970 mm
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
14
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAZ223
Smudge resistance
IEC 61010-1:2010-06
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
8 mm
AAO663
GTIN
4046356910675
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 8 mm, surface utile: 8 x 10 mm, Nombre d'étiquettes: 14
AAO057
Product type
UM6R-TM (8X10)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356910675
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL